1. 信頼性常設試験キャンペーン

信頼性常設試験キャンペーン

/content/wp-content/uploads/2022/04/home_visual-apr-2022.jpg

 

現在、信頼性試験(常設試験条件)において、キャンペーンを実施しており、

常設試験条件でご依頼頂きますと格安の値段で試験が実施出来ます!

 

  REG常設試験条件 参考条件
高温保存

85℃保存
125℃保存
150℃保存
175℃保存
200℃保存
250℃保存

 1000h(中間500h) n=45
低温保存 -40℃保存
-55℃保存
 1000h(中間500h) n=45
耐湿性保存 30℃60%RH保存
30℃70%RH保存
55℃85%RH保存
85℃65%RH保存
85℃85%RH保存
110℃85%RH保存
130℃85%RH保存
1000h(中間500h) n=45
PCT 121℃100%RH保存  500h(中間240h) n=45
温度サイクル -40~ 85℃(20分)
-40~125℃(20分)
-65~150℃(20分)
-55~125℃(15分)
-55~150℃(15分)
1000cyc(中間500cyc) n=45

 ※サンプル数、サンプル形状によっては、対応できない場合も御座いますのでご了承願います。

 

 

是非、この機会にご検討を宜しくお願い致します。

ご相談、問合せをお待ちしております。

 
 
Contact