1. 事業内容
  2. 評価試験
  3. パワーデバイス・パワーモジュールの電気的特性検査 評価

パワーデバイス・パワーモジュールの電気的特性検査 評価

目的

ダイオード、MOSFET、IGBTなどの各種パワーデバイス、及びパワーモジュールの
DC特性 (静特性)、AC特性(動特性)検査・評価サービスを提供します。

方法

・高電圧、大電流の評価環境に対応。
・測定温度-60~250℃までの評価環境に対応。
・パワーデバイス評価ノウハウを持ったエンジニアが対応

検査 ・評価装置

 

                                                        ※本事例は、一例になります。詳細内容はご依頼時に弊社担当までご確認下さい。

 

Contact